Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 본질 안전 회로에 연결용
- 공간이 제약된 곳에서 사용할 수 있는 매우 짧은 하우징
- 매우 높은 스위칭 주파수
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 1 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 7,5...30; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우) |
전류소모 [mA] | < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
보호 클래스 | III |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 30; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
범위
검출간격 [mm] | 1 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 1 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [년 (해)] | 4816 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 81 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 74 |
기계적 데이터
무게 [g] | 148 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
재질 | 황동 특수 도금; 감지면: PBT |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|