- 제품
- 디스플레이 / 작동 / 조명
- 조명
- 조명장치
- O2D924
외부 조명
O2D924
BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US
외부 조명
O2D924
BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|
어플리케이션
조명 필드 [mm] | 10 x 150 |
---|---|
디자인 | 막대 |
작동 방식 | 높은 광도 (펄스됨, 단지 냉각으로 영구적인 동작); 일반 광도 (영구적인 동작 가능) |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 가동형태 "연속가동": 460; 동작모드 "높은 광도": 700 |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 617 |
입력
트리거(Trigger) | 24 V PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...55 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...75 |
보호등급 | IP 65 |
과열 보호 | yes; (에서 비활성화 65...75 °C) |
테스트 / 인증서
광생물학적 안전성 | 면제된 그룹; (DIN EN 62471:2008) |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 216,5 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 200 x 13 x 18 | |
재질 | 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR, 흑색; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |