• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 디스플레이 / 작동 / 조명
  3. 조명
  4. 조명장치
  5. O2D926

외부 조명

O2D926

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

외부 조명

O2D926

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

  • ce
  • ukca
제품 특성
빛의 형태 백색 광
어플리케이션
조명 필드 [mm] 10 x 150
디자인 막대
작동 방식 높은 광도 (펄스됨, 단지 냉각으로 영구적인 동작); 일반 광도 (영구적인 동작 가능)
전기적 데이터
동작 전압 [V] 24 DC
전류소모 [mA] 가동형태 "연속가동": 265; 동작모드 "높은 광도": 475
빛의 형태 백색 광
색상 온도 [K] 5600
입력
트리거(Trigger) 24 V PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -10...55
저장온도 [°C] -25...75
보호등급 IP 65
과열 보호 yes; (에서 비활성화 65...75 °C)
테스트 / 인증서
광생물학적 안전성 면제된 그룹; (DIN EN 62471:2008)
기계적 데이터
무게 [g] 220,5
크기 [mm] 200 x 13 x 18
재질 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함
렌즈 재질
유리
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
조명 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
초과 온도 1 x LED, 적색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,3 m, PUR, 흑색; 4 x 0,34 mm²
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A