- 제품
- 디스플레이 / 작동 / 조명
- 조명
- 조명장치
- O2D930
외부 조명
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
외부 조명
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
- 4가지 상이한 색상의 균일한 광선
- 선택 가능한 두 가지 색상 조합: 흰색 / 적외선 또는 청록색 / 적색
- 네개 조명 세그먼트는 별도로 제어될 수 있습니다.
- 4 배 밝기의 영구 조명 또는 펄스 작동
- 외부 컨트롤 유닛 불필요
제품 특성
빛의 형태 | 백색 광; 적외선 |
---|
어플리케이션
조명 필드 [mm] | 80 x 80 |
---|---|
디자인 | 돔형 |
작동 방식 | 일반 광도 (영구적인 동작 가능); 높은 광도 (펄스됨) |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 가동형태 "연속가동": 420; 동작모드 "높은 광도": 1750 |
보호 클래스 | III; (PELV) |
빛의 형태 | 백색 광; 적외선 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2; 아날로그 입력 수: 1 |
---|
입력
트리거(Trigger) | 24 V PNP/NPN; 외부 |
---|---|
디지털 입력 수 | 2 |
아날로그 입력 수 | 1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...40 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...60 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
광생물학적 안전성 | 위험 그룹 1; (DIN EN 62471) |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 547,25 |
---|---|
크기 [mm] | 193 x 136 x 75 |
재질 | 하우징: 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함; 커버: ABS |
조임 토크 [Nm] | 0,5...1,5 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
커넥터: M12; 코딩: A |
전기적 연결 - 파라메터 세팅
커넥터: M12; 코딩: A |