• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. O2I100

코드 해독기 1D/2D

O2I100

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

코드 해독기 1D/2D

O2I100

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • 배향 독립형 1D 및 2D 코드 읽기
  • 20개 이상의 다른 코드 유형 인지
  • 센서 내 통합된 코드 컴퍼레이터 시스템
  • 통합된 레이저 포인터를 통해 조정 가능
  • 표면에 문제가 있는 어플리케이션에 대한 세그먼트화 가능한 조명
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: O2I300 제품 비교: O2I100 / O2I300 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
  • ce
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
화면 해상도 [px] 640 x 480
최대 읽기 속도 [Hz] 20
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] 10
동작 전압 [V] 24 DC
전류소모 [mA] 300
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 625
이미지 센서 CMOS 이미지 센서 흑색/백색
내장된 조명 yes; (적색 광선: 625 nm 4개의 조명 세그먼트 PC 작동 프로그램을 통한 개별적인 컨트롤)
레이져 블록지정 yes; (적색; 레이져 보호등급 2 DIN EN 60825-1)
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
입력
트리거(Trigger) 내면; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
출력
출력의 전체 수 2
디지털 출력 수 2; (구성가능)
출력 기능 24 V PNP
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 100
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
시야필드 크기 [mm]
작업거리 시야 최소 검출물 해상도
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
작업거리 [mm] > 50
화면 해상도 [px] 640 x 480
해독 가능한 코드 ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
전방향성 해독 yes
이미지 차원에 대한 최대 기울기 [°] 45
최대 읽기 속도 [Hz] 20
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 2 버튼과 10-세그먼트 표시 또는 사용설명서 소프트웨어를 포함한 PC/Notebook을 통함
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet; RS232
R232 인터페이스 수 1
이더넷
이더넷 인터페이스 수 1
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10; 100
기록문(프로토콜) TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
공장설정
IP 어드레스: 192.168.0.79
subnet 마스크: 255.255.255.0
Gateway IP 어드레스: 192.168.0.201
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -10...50
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
간섭 방사 EN 61326
방해에 대한 견고성 EN 61326
쇼크 내구성
IEC 60028-2-27
진동 내구성
IEC 60028-2-6
기계적 데이터
무게 [g] 415
크기 [mm] 60 x 42 x 53,5
재질 하우징: 아연 주조함 파우더 코팅함; 정면 렌즈: 유리; LED 윈도: PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 3 x LED, 녹색
스위칭 상태 4 x LED, 황색
10 자릿수 디스플레이, 4 자릿수
액세서리
액세서리 (옵션)
작동 소프트웨어
마운팅 액세서리
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결 - Ethernet
커넥터: 1 x M12; 코딩: D
전기적 연결 - RS-232
커넥터: 1 x M12; 코딩: A