코드 해독기 1D/2D
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
코드 해독기 1D/2D
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- 배향 독립형 1D 및 2D 코드 읽기
- 30개 이상의 다른 코드 유형 인지
- 센서 내 통합된 코드 컴퍼레이터 시스템
- 표면에 문제가 있는 어플리케이션에 대한 세그먼트화 가능한 조명
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
화면 해상도 [px] | 640 x 480 |
최대 읽기 속도 [Hz] | 20 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
전류소모 [mA] | < 300 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 850 |
이미지 센서 | CMOS 이미지 센서 흑색/백색 |
내장된 조명 | yes; (적외선: 850 nm 4개의 조명 세그먼트 PC 작동 프로그램을 통한 개별적인 컨트롤) |
레이져 블록지정 | yes; (적색; 레이져 보호등급 2 DIN EN 60825-1) |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
입력
트리거(Trigger) | 내면; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
디지털 출력 수 | 2; (구성가능) |
출력 기능 | 24 V PNP |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
시야필드 크기 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작업거리 [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
화면 해상도 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 타입 | 망원 렌즈 | ||||||||||||||||||||||||||||
해독 가능한 코드 | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
읽을 수 있는 폰트 | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
텍스트 인식 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||
전방향성 해독 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||
이미지 차원에 대한 최대 기울기 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
최대 읽기 속도 [Hz] | 20 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 2 버튼과 10-세그먼트 표시 또는 사용설명서 소프트웨어를 포함한 PC/Notebook을 통함 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet; RS232 |
---|---|
R232 인터페이스 수 | 1 |
이더넷 인터페이스 수 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
전송 속도 | 10; 100 | ||||
기록문(프로토콜) | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
공장설정 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 439 |
---|---|
크기 [mm] | 60 x 42 x 59 |
재질 | 하우징: 아연 주조함 파우더 코팅함; 정면 렌즈: 유리; LED 윈도: PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - Ethernet
커넥터: 1 x M12; 코딩: D |
전기적 연결 - RS-232
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |