코드 해독기 1D/2D
O2I414
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/T
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
화면 해상도 [px] | 1280 x 960 |
최대 읽기 속도 [Hz] | 40 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 400; (18 V DC 전형적인) |
최대 전류 소모량 [mA] | 800; (18V DC, 스위칭된 출력으로, 메모리 스틱 활성화) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 617 |
이미지 센서 | CMOS 이미지 센서 흑색/백색 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 2 |
---|
입력
트리거(Trigger) | 외부; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); 내면 |
---|---|
디지털 입력 수 | 1 |
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
디지털 출력 수 | 2; (구성가능) |
출력 기능 | 구성가능 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
시야필드 크기 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작업거리 [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
화면 해상도 [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 타입 | 망원 렌즈 | ||||||||||||||||||||||||||||
해독 가능한 코드 | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
다음에 기초한 코드 품질 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
읽을 수 있는 폰트 | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||||||
텍스트 인식 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||
편광필터 사용가능 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||
전방향성 해독 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||
이미지 차원에 대한 최대 기울기 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
최대 읽기 속도 [Hz] | 40 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | Teach 버튼; ifm Vision Assistant를 보유한 PC를 통함 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
이더넷 인터페이스 수 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
기록문(프로토콜) | TCP/IP | ||||
공장설정 |
|
||||
사용 유형 | 파라메터 세팅 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...70 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 4000 |
보호등급 | IP 65 |
오염정도 | 3 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
광생물학적 안전성 | 면제된 그룹; (EN 62471) | ||||
전기적 안전 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 596,8 |
---|---|
마운팅 타입 | 나사식 마운팅; (보어 홀 (bore hole) M4 x 7 mm) |
크기 [mm] | 45 x 45 x 86 |
재질 | 하우징: 아연 주조함 파우더 코팅함; 정면 렌즈: PMMA; LED 윈도: PC; 누름버튼: POM |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
조임 토크 [Nm] | 2,1 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|