- 제품
- 특수이동기계용 시스템
- 모바일 어플리케이션용 카메라
- 아날로그 카메라
- O2M203
특수이동 기계용 아날로그 카메라
O2M203
O2MXOOKG/A1/GM/115/M
특수이동 기계용 아날로그 카메라
O2M203
O2MXOOKG/A1/GM/115/M
- 모바일 기기의 후면 영역 모니터링을 위한 아날로그 동영상 출력
- 캡슐화된 전천후 하우징
- 높은 충격 및 진동 저항
- 온도가 제어되는 렌즈 히팅
- EG 유형 승인 E4
제품 특성
화면 해상도 [px] | 640 x 480 |
---|---|
조리개 각도 [°] | 118 x 89 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블 |
---|---|
어플리케이션 | 통합 미러기능 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 12...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 280; (렌즈 히팅 보유) |
과 전압 제어장치 | yes |
이미지 센서 | ¼'' 4:3 VGA CMOS 이미지 센서 컬러 |
Switch-on 피크 전류 [mA] | 700 |
Switch-on 피크 전류 지속시간 [ms] | 2 |
출력
비디오 출력 | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
범위
시야필드 크기 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화면 해상도 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
조리개 각도 [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
광선 민감도 [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
동적 레인지 [dB] | > 80 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
||||||
염분 스프레이 테스트 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 313 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
재질 | 하우징: PC/ABS; 전면 렌즈: 폴리아미드 강화된 유리 화이버 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,5 m, screen됨; 스크린 접속됨 | |
커넥터: 1 x M16; 코딩: A; 차폐된 접속 케이블: yes |