투과형 센서 수광기
O4E201
O4E-HPKG/US100
투과형 센서 수광기
O4E201
O4E-HPKG/US100
- 매우 긴 범위
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 탁월한 가격 대비 성능
- 90로 회전할 수 있는 커넥터 제공
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | 12 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 624 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | 0...50 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1073 |
기계적 데이터
무게 [g] | 117,5 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
재질 | 하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; LED 윈도: PC | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|