배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
O4H201
O4H-DPKG/US100
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
O4H201
O4H-DPKG/US100
- 매우 긴 범위
- 정확한 배경 억제
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 탁월한 가격 대비 성능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | 25 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 624 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 100...2000; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] | 100...2000 |
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] | 100...1100 |
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] | 100...700 |
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 100 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 326 |
기계적 데이터
무게 [g] | 121,5 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
재질 | 하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPE / PC | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||
---|---|---|---|
작동 요소 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|
정확성의곡선
|
|
---|