투과형 센서 투광기
O4S500
O4S-OOKG/US100
투과형 센서 투광기
O4S500
O4S-OOKG/US100
- 매우 긴 범위
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 작동 준비 상태를 나타내는 명확한 가시적 표시
- 탁월한 가격 대비 성능
- 270로 회전할 수 있는 커넥터 제공
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | 20 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 624 |
출력
과부하 방지 | yes |
---|
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | 0...80 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 2400 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 616 |
기계적 데이터
무게 [g] | 122 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
재질 | 하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPE | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|