- 제품
- 센서
- 포토 센서
- 디스플레이를 보유한 거리 센서 O5 타입
- O5D159
포토 간격 센서
O5D159
O5DLCPKG/IR/US
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
레이져 보호등급 | 1 |
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 75; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 850 |
Typ. 수명 [h] | 50000 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (상호보완성) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 11 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 5 | |
---|---|---|
라이트 스폿 직경 관함 | 2 m | |
히스테리시스 검출 영역 [%] | < 16 | |
모니터링 레인지 히스테리시스에 관한 참고사항 |
|
|
배후 배경 배제 기능 | yes | |
배후 배경 배제 기능 [m] | < 19,2 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [m] | 0,03...2 |
---|---|
측량 주파수 [Hz] | 33 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO 링크 수정 | 1.1 |
SDCI 표준 | IEC 61131-9 |
프로파일 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO 모드 | yes |
프로세스 데이터 아날로그 | 1 |
프로세스 데이터 바이너리 | 1 |
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 6,6 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67 | |
외부광선에 대한 최대 내구성 [klx] | 8; (물체에) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 203 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 84,4 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
재질 | 하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPU; 렌즈: PMMA |
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | cm |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
히스테리시스 커브
|
|
---|
추가 자료
정확성 | ||||
간격 | 흑색 (6 % 반사도) | 흰색 (90 % 반사도) | ||
0 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
500 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1500 mm | ± 40 mm | ± 30 mm | ||
2000 mm | ± 50 mm | ± 30 mm |