투명물체의 검출용 미러반사형 센서
O5G500
O5PGFAKG/US100
투명물체의 검출용 미러반사형 센서
O5G500
O5PGFAKG/US100
- 안정적인 유리, 필름, 페트병 및 투명 포장 감지
- 소일링에 대비한 자동 스위치 지점 조정
- 빠른 프로세스를 위한 높은 스위칭 주파수
- 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
- 광범위한 고정 구성품 범위
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터; 기능 점검 출력 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 624 |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (자동화된 부하감지 PNP/NPN) |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
기능 점검 출력 | yes |
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V] | 2,5 |
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] | 50 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0...3; (트리플 미러 100 x 100 mm E20454) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 80 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 405 |
기계적 데이터
무게 [g] | 73 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
재질 | 하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPU | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
외부설정(Teach) 기능 | yes | ||||
전자적 잠금 | yes |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|