• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. O6E320

투과형 센서 수광기

O6E320

O6E-FPKG/0,30M/US

투과형 센서 수광기

O6E320

O6E-FPKG/0,30M/US

  • 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 개체 색상에 관계없이 매우 긴 범위
  • 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
  • ce
  • ukca
  • iolink
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 7; ((24 V))
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 633
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
범위
투광기 / 수광기 수광기
감지범위 [m] < 10
레인지 조정가능 yes
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 2,5
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 8
바이너리 스위칭 정보 1
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 421
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
무게 [g] 50,9
하우징 정사각형
크기 [mm] 34,8 x 13 x 21
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플라스틱: PPSU; 씰링: EPDM
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
조임 토크 [Nm] 1; (고정나사)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
x: 간격 [mm]
y: 초과 이득 요소