• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. O6H301

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O6H301

O6H-FPKG/0,30m/US

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O6H301

O6H-FPKG/0,30m/US

  • 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 강하게 반사되는 백그라운드에도 특히 간섭 내성 백그라운드 억제가 가능함
  • 직관적인 범위 및 출력 기능 설정
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
특수성(시스템) 배후 배경 배제 기능
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 22; ((24 V))
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 633
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
범위
검출간격 [mm] 2...200; (흰색 종이 200 x 200 mm)
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] 2...200
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] 4...200
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] 8...200
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 8
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
배후 배경 배제 기능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 708
UL 인증서
UL 인증서 번호 E006
기계적 데이터
무게 [g] 51,4
하우징 정사각형
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플라스틱: PPSU; 씰링: EPDM
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
조임 토크 [Nm] 1; (고정나사)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
a: 센서
b: 물체
c: 배후배경
x: 거리 센서 / 물체 [mm]
y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]
정확성의곡선
x: 거리 센서 / 물체 [mm]
y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]
1 = 물체 흑색 (6 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
2 = 물체 회색 (18 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
3 = 물체 흰색 (90 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)