배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
O6H400
O6H-FPKG/AS/4P
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
O6H400
O6H-FPKG/AS/4P
- 금속 작업 및 자동차 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 강하게 반사되는 백그라운드에도 특히 간섭 내성 백그라운드 억제가 가능함
- 직관적인 범위 및 출력 기능 설정
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
어플리케이션 | 공작기계 산업용으로 적합합니다. |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 22; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 633 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
검출간격 [mm] | 2...200; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
---|---|
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] | 2...200 |
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] | 4...200 |
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] | 8...200 |
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 8 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 706 | ||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 35,1 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플라스틱: PPSU; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | |
조임 토크 [Nm] | 1; (고정나사) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|
정확성의곡선
|
|
---|