미러 반사형 센서
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
미러 반사형 센서
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
- 개체 색상에 관계없이 매우 긴 범위
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
- 로터리 스위치를 통한 사용하기 쉬운 입광/차광 선택
- 탁월한 가격 대비 성능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 12; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 633 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,05...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 150 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...70 |
최대 상대 공기습도 [%] | 50; (70° C) |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 895 | ||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 33,2 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
재질 | 하우징: ABS; PPSU; 씰링: EPDM | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | |
조임 토크 [Nm] | 0,5 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|