• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. O6P401

미러 반사형 센서

O6P401

O6P-FNKG/AS/4P

미러 반사형 센서

O6P401

O6P-FNKG/AS/4P

  • 금속 작업 및 자동차 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 개체 색상에 관계없이 매우 긴 범위
  • 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
특수성(시스템) 편광필터
동작원리 미러 반사형 센서
어플리케이션 공작기계 산업용으로 적합합니다.
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 12; ((24 V))
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 633
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
범위
트리플 미러 감지범위 [m] 0,05...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 150
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
편광필터 사용가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 909
UL 인증서
UL 인증서 번호 E010
기계적 데이터
무게 [g] 34,4
하우징 정사각형
크기 [mm] 41,3 x 13 x 21
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플라스틱: PPSU; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
조임 토크 [Nm] 1; (고정나사)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
x: 간격 [mm]
y: 초과 이득 요소