미러 반사형 센서
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
미러 반사형 센서
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- 매우 긴 범위
- 학습 버튼을 통한 감도 조정 가능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
레이져 보호등급 | 1 |
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 650 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
감지범위 [m] | 0,075...8; (트리플 미러 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 17 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,5 | ||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터 | ||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 636 |
기계적 데이터
무게 [g] | 19,3 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 46 x 13 x 21 | |
재질 | 하우징: ABS; PPSU; 씰링: EPDM | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | |
조임 토크 [Nm] | 0,5; (고정나사) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|