투과형 센서 투광기
O6S203
O6S-OOKG/AS/4P
투과형 센서 투광기
O6S203
O6S-OOKG/AS/4P
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
- 개체 색상에 관계없이 매우 긴 범위
- 탁월한 가격 대비 성능
- 작동 준비 상태를 표시하는 선명하게 보이는 LED
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 11; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 633 |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 10 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 300 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 2600 | ||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 17,6 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
재질 | 하우징: ABS; PPSU | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | |
씰링 재질 | EPDM | |
조임 토크 [Nm] | 0,5 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 황동, 코팅; 씰링: EPDM |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|