배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
- 강하게 반사되는 백그라운드에도 특히 간섭 내성 백그라운드 억제가 가능함
- 탁월한 가격 대비 성능
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
어플리케이션 [m] | 0,025...2 |
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 300 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 940 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
검출간격 [mm] | 25...400 |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 200 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
배후 배경 배제 기능 [m] | 2 |
측정 범위 / 설정 범위
측량 주파수 [Hz] | 10 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 10 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...55 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
외부광선에 대한 최대 내구성 [klx] | 8 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 682 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 18 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
재질 | 하우징: ABS; PPSU; 씰링: EPDM | |
렌즈 재질 |
|
|
조임 토크 [Nm] | 0,5 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|
|
|
|
---|