미러 반사형 센서
O7P205
O7P-DPKG/2M/PH
미러 반사형 센서
O7P205
O7P-DPKG/2M/PH
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 작은 하우징
- 이송 및 취급 기술에서의 안정적인 위치 감지용
- 소형 개체를 감지하기 위한 작은 라이트 지점 및 좁은 광추
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 633 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,03...1; (트리플 미러 Ø 80 E20005; 트리플 미러 50 x 50 mm E21299) |
---|---|
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 55 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1155 |
기계적 데이터
무게 [g] | 31,6 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
재질 | PA | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|