• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. O8E203

투과형 센서 수광기

O8E203

O8E-DNKG/0,30M/AS/3P

투과형 센서 수광기

O8E203

O8E-DNKG/0,30M/AS/3P

  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 작은 하우징
  • 이송 및 취급 기술에서의 안정적인 위치 감지용
  • 매우 작거나 매우 플랫하거나 반사성이 높은 구성품을 정확히 감지
  • 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
  • 매우 긴 범위
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 15; ((24 V))
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 633
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
범위
투광기 / 수광기 수광기
감지범위 [m] < 3
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 1152
UL 인증서
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 E015
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 23,5
하우징 정사각형
크기 [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
재질 하우징: ABS; 스텐레스 (1.4404 / 316L)
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,3 m, PVC, 흑색, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
x: 간격 [mm]
y: 초과 이득 요소