• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 소형 O8 타입
  5. O8T204

직접 반사형 센서

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

직접 반사형 센서

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 작은 하우징
  • 이송 및 취급 기술에서의 안정적인 위치 감지용
  • 매우 작거나 매우 플랫하거나 반사성이 높은 구성품을 정확히 감지
  • 매우 긴 범위
  • IO-Link로 손쉽게 범위 설정
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 20; ((24 V))
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 633
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
범위
검출간격 [mm] 0...180; (흰색 종이 200 x 200 mm)
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 18
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 2,5
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 8
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 1
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 788
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 1067
UL 인증서
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 E017
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 21,1
하우징 정사각형
크기 [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
재질 하우징: ABS; 스텐레스 (1.4404 / 316L)
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,3 m, PVC, 흑색, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
x: 간격 [mm]
y: 초과 이득 요소