• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OA0101

투과형 센서 투광기

OA0101

OAS-OOOA

투과형 센서 투광기

OA0101

OAS-OOOA

  • 매우 긴 범위
  • 결합된 AC/DC 출력 단계 제공
  • 광범위한 AC/DC 작동 전압 범위
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 작동 상태를 확인하기 위한 LED 디스플레이
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 20...250 AC/DC
최대 전원 소모 [VA] 3,5
보호 클래스 II
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
투광기 / 수광기 투광기
감지범위 [m] < 50
레인지 조정가능 아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 1500
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 393
기계적 데이터
무게 [g] 278
하우징 정사각형
크기 [mm] 90 x 30 x 70
재질 PPO 수정함
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
앵글 브래킷: 1, E20514
나사 드라이버
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5