• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OA5104

미러 반사형 센서

OA5104

OAR-FCKG

미러 반사형 센서

OA5104

OAR-FCKG

  • 매우 긴 범위
  • 스위칭 지연 기간 및 감도의 직관적인 설정
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • 신호 소일링 또는 조정 불량에 대한 기능 확인 출력 제공
  • 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 정사각형
어플리케이션
특수성(시스템) 기능 점검 출력
동작원리 미러 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] < 50
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
기능 점검 출력 yes
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] 10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
이중 출력 모드에서 최대 전류 부하 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 300
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
트리플 미러 감지범위 [m] 0,25...10; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 350
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 402
기계적 데이터
무게 [g] 284,5
하우징 정사각형
크기 [mm] 90 x 30 x 70
재질 PPO 수정함
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
동작원리 1 x LED, 적색
액세서리
구성 부품
앵글 브래킷: 1, E20514
나사 드라이버
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프