• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 아크릴 광화이버용 광화이버 앰프
  5. OBF503

광화이버 앰프

OBF503

OBF-FAKG/T/AS

광화이버 앰프

OBF503

OBF-FAKG/T/AS

  • 누름 버튼을 통해 감도 및 펄스 스트레칭을 손쉽게 조정
  • 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
  • 디퓨즈 반사 센서 또는 투과형 빔 센서로 사용하기 위해
  • 빠른 프로세스를 위한 높은 스위칭 주파수
  • 저렴한 아크릴 광섬유로 작동
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
디자인 아크릴 광화이버용 광화이버 앰프
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 50
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 630
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (자동화된 부하감지 PNP/NPN)
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 3000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
시간 기록계 [s] 0,001...0,09
범위
감지범위 [m] 0...2; (투과형 센서)
검출간격 [mm] 0...100; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 837
기계적 데이터
무게 [g] 48
하우징 정사각형
크기 [mm] 36 x 15 x 60
재질 PPE 수정함
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
불안전한 영역 1 x LED, 적색
과잉비축 4 x LED, 녹색
비고
비고
light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
커넥터: 1 x M8; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor