- 제품
- OBF512
광화이버 앰프
OBF512
OBF-FAKG/T/US
광화이버 앰프
OBF512
OBF-FAKG/T/US
- 누름 버튼을 통해 감도 및 펄스 스트레칭을 손쉽게 조정
- 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
- 디퓨즈 반사 센서 또는 투과형 빔 센서로 사용하기 위해
- 빠른 프로세스를 위한 높은 스위칭 주파수
- 저렴한 아크릴 광섬유로 작동
고객의 특수한 요구
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 기능 점검 출력 |
---|---|
디자인 | 아크릴 광화이버용 광화이버 앰프 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (자동화된 부하감지 PNP/NPN) |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
기능 점검 출력 | yes |
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 3000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
감지범위 [m] | 0...2; (투과형 센서) |
---|---|
검출간격 [mm] | 0...100; (직접 반사형 센서) |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 830 |
기계적 데이터
무게 [g] | 47,45 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 36 x 15 x 60 |
재질 | PPE 수정함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
조언 | 고객의 특수한 요구 | ||||
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|