투과형 센서 수광기
OF5019
OFE-FPKG
투과형 센서 수광기
OF5019
OFE-FPKG
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- 긴 범위
- 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 25 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 320 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 990 |
기계적 데이터
무게 [g] | 73 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
스레드 지정 | M12 x 1 | |
재질 | 황동 니켈도금함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|