• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OF5070

직접 반사형 센서

OF5070

OFT-FPKG/6M

직접 반사형 센서

OF5070

OFT-FPKG/6M

  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
  • ce
  • ukca
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] < 30
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적외선
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 320
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 1...200; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능 아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 92
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 891
기계적 데이터
무게 [g] 155,2
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 60
스레드 지정 M12 x 1
재질 황동 니켈도금함
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프