투과형 센서 투광기
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
투과형 센서 투광기
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- 매우 긴 범위
- 광범위한 AC/DC 작동 전압 범위
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 작동 상태를 확인하기 위한 LED 디스플레이
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
전류소모 [mA] | < 5 |
보호 클래스 | II |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
쇼트방지 | 아니오 |
---|---|
과부하 방지 | 아니오 |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 15 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 2000 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1662 |
기계적 데이터
무게 [g] | 38 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | PBT | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C |
---|