• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OG0040

직접 반사형 센서

OG0040

OGT-DBOA

직접 반사형 센서

OG0040

OGT-DBOA

  • 누름 버튼을 통한 직관적인 감도 설정
  • 스위칭 상태와 기능을 확인하기 위한 LED 디스플레이
  • 결합된 AC/DC 출력 단계 제공
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • ce
  • ccc
  • ukca
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 20...250 AC/DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
출력 기능 어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 8
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 8
최소부하전류 [mA] 5
최대 누수 전류 [mA] 1,7
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 90; (180 (...40 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 90; (180 (...40 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
스위칭 주파수 DC [Hz] 25
쇼트 방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 1...600; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 169
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 338
기계적 데이터
무게 [g] 122,4
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 78,5
스레드 지정 M18 x 1
재질 PBT
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
동작원리 1 x LED, 적색 플래쉬
전기적 연결
필수 보호 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
비고
추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프