- 제품
- OG5110
투과형 센서 수광기
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
투과형 센서 수광기
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
단종제품
대체 제품: OGE503 제품 비교: OG5110 / OGE503 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 기능 점검 출력 |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 24 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
기능 점검 출력 | yes |
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V] | 3,5 |
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] | 10 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 15 |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
---|---|---|
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|