• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OG5121

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OG5121

OGH-FPKG/US-100

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OG5121

OGH-FPKG/US-100

  • 정확한 배경 억제
  • 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • 쉽고 빠른 장착을 위한 광범위한 고정 구성품
  • 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
단종제품
대체 제품: OGH500 제품 비교: OG5121 / OGH500 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 배후 배경 배제 기능
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 60
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 660
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 30...130; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
공장설정
검출간격: 40 mm
배후 배경 배제 기능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -20...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 521
기계적 데이터
무게 [g] 33,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 70,5
스레드 지정 M18 x 1
재질 PBT
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
동작원리 1 x LED, 적색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
정확성의곡선
x: 거리 센서 / 물체 [mm]
y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]
1 = 물체 흑색 (6 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
2 = 물체 회색 (18 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
3 = 물체 흰색 (90 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
참고 : 레인지 % = 레인지의 % 세팅