투과형 센서 투광기
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
투과형 센서 투광기
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- 측면의 라이트 방출이 되는 특히 공간 절약에 좋은 디자인
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 매우 긴 범위
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 19 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 9 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 3000 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1714 |
기계적 데이터
무게 [g] | 58 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 스텐레스; ABS | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|