포토 간격 센서
OGD250
OGDLFCKG/IO-LINK/US
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
레이져 보호등급 | 1 |
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | 45; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 650 |
입력
입력 | 레이저 On/ Off |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
출력 기능 | 2 x normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 20 |
---|
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
---|
스위칭 주파수 DC [Hz] | 60 |
---|
범위
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 5 |
---|---|
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
배후 배경 배제 기능 [m] | < 20 |
측정 범위 / 설정 범위
세팅 레인지 검출체 반사도 [%] | 6...900; (반사율; 6 % 흑색 종이; 100 % 흰색 종이) |
---|
측정범위 [m] | 0,05...2 |
---|---|
측량 주파수 [Hz] | 60 |
측정범위 [m] | 0,05...2 |
---|---|
측량 주파수 [Hz] | 120 |
측정범위 [m] | 0,05...1 |
---|---|
측량 주파수 [Hz] | 180 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 거리 / 반사율; 히스테리시스 / 윈도; Sensitivität; 전류/전압 출력; 유사한 센서의 상호 간섭을 피하기 위한 시퀀스 변조 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO 링크 수정 | 1.1.3 | ||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||
프로파일 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터 | ||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||
저장온도 [°C] | -30...80 | ||
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 319 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 52,06 |
---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
크기 [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 하우징: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 정면 렌즈: PMMA |
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|
거리 측정 / 작동 모드에 대한 히스테리시스 그래프: 정교함
|
|
---|
거리 측정 / 작동 모드에 대한 히스테리시스 그래프: 시간
|
|
---|
거리 측정 / 작동 모드에 대한 히스테리시스 그래프: 빠름
|
|
---|
|
|
---|
검출체 반사도를 위한 히스테리시스 곡선
|
|
---|
추가 자료
파라메터 | 설정범위 | 공장설정 |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
이 값은 다음을 위하여 유용합니다. | |
검출물체에 외부광선 | < 10 klx |
일정한 주변 조건 | 23 °C / 960 hPa |
분당 최소 power-on 시간 | 15 |