• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OGE280

투과형 센서 수광기

OGE280

OGE-DPKG/US/CUBE

투과형 센서 수광기

OGE280

OGE-DPKG/US/CUBE

  • 측면에 M18 스레드가 있는 견고한 직사각형 금속 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 공간 절약 디자인
  • 매우 긴 범위
  • 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
  • 탁월한 가격 대비 성능
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 M18 나사산이 있는 직사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
절연 정격전압 [V] 32
전류소모 [mA] 16
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 300
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 662
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
범위
투광기 / 수광기 수광기
감지범위 [m] 20
레인지 조정가능 아니오
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 2,5
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 1
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1130
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -40...60
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 961
UL 인증서
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Class 2
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 60
하우징 M18 나사산이 있는 직사각형
크기 [mm] 52,6 x 19 x 36
스레드 지정 M18 x 1
재질 아연 주조함; PEI
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프