- 제품
- OGE383
투과형 센서 수광기
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
투과형 센서 수광기
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
- 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 매우 긴 범위
고객의 특수한 요구
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 16 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 860 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 15 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 961 |
기계적 데이터
무게 [g] | 78 | |
---|---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 | |
크기 [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 | |
---|---|
조언 | 고객의 특수한 요구 |
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|