• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OGE501

투과형 센서 수광기

OGE501

OGE-FPKG/US100

투과형 센서 수광기

OGE501

OGE-FPKG/US100

  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 매우 긴 범위
  • 누름 버튼을 통한 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
  • 쉽고 빠른 장착을 위한 광범위한 고정 구성품
  • 탁월한 가격 대비 성능
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 11
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 624
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 150; (200 (...60 °C))
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
투광기 / 수광기 수광기
감지범위 [m] < 25
공장설정
light-on 모드
레인지 조정가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 786
기계적 데이터
무게 [g] 61,9
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 72
스레드 지정 M18 x 1
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프