• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OGH308

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH308

OGH-HPKG/6M

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH308

OGH-HPKG/6M

  • 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
  • 정확한 배경 억제
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
특수성(시스템) 배후 배경 배제 기능
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 25
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 150; (200 (...60 °C))
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] < 200; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] < 200
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] < 200
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] < 190
레인지 조정가능 아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 17
라이트 스폿 직경 관함 검출간격
배후 배경 배제 기능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 372
기계적 데이터
무게 [g] 265
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 80,4
스레드 지정 M18 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²