배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OGH309
OGH-DPKG/6M
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OGH309
OGH-DPKG/6M
- 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 정확한 배경 억제
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 25 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | < 200; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] | < 200 |
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] | < 200 |
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] | < 190 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 17 |
라이트 스폿 직경 관함 | 검출간격 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 372 |
기계적 데이터
무게 [g] | 256,5 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|