배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
- 측면에 M18 스레드가 있는 견고한 직사각형 스테인리스 스틸 하우징
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 정확한 배경 억제
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
절연 정격전압 [V] | 32 |
전류소모 [mA] | 25 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 300 |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 645 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
검출간격 [mm] | < 100; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] | < 100 |
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] | < 100 |
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] | < 100 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 7 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||
프로파일 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터 | ||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 782 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 74,65 | |
---|---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 | |
크기 [mm] | 52,9 x 20 x 35,9 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
추가 자료
재연성 / 정확성 6 σ
측정값의 재연성 | ||
Abstand | 흰색 (90 % 반사도) | 흑색 (6 %...90 % 반사도) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
정확성 | ||
Abstand | 흰색 (90 % 반사도) | 흑색 (6 %...90 % 반사도) |
20 mm | ± 1,5 mm | ± 1,8 mm |
50 mm | ± 3,0 mm | ± 3,5 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
이 값은 다음을 위하여 유용합니다. | |
검출물체에 외부광선 | < 10 klx |
일정한 주변 조건 | 23 °C / 960 hPa |
분당 최소 power-on 시간 | 10 |