• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OGH581

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

  • 측면에 M18 스레드가 있는 견고한 직사각형 금속 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 공간 절약 디자인
  • 정확한 배경 억제
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • 누름 버튼을 통한 직관적인 감도 설정
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 M18 나사산이 있는 직사각형
어플리케이션
특수성(시스템) 배후 배경 배제 기능
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 25
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 645
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 15...200; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] 15...200
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] 15...200
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] 15...200
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 13
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
배후 배경 배제 기능 yes
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 10
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 16
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 1
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1165
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -40...60
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 782
UL 인증서
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Class 2
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 60
하우징 M18 나사산이 있는 직사각형
크기 [mm] 52,6 x 19 x 35,6
스레드 지정 M18 x 1
재질 아연 주조함; PEI
렌즈 재질
PEI
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
a: 센서
b: 물체
c: 배후배경
x: 거리 센서 / 물체 [mm]
y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]
정확성의곡선
x: 거리 센서 / 물체 [mm]
y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]
1 = 물체 흑색 (6 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
2 = 물체 회색 (18 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
3 = 물체 흰색 (90 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
추가 자료
재연성 / 정확성 6 σ
측정값의 재연성
Abstand 흰색 (90 % 반사도) 흑색 (6 %...90 % 반사도)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
150 mm 3,0 mm 9,0 mm
200 mm 6,0 mm 20,0 mm
정확성
Abstand 흰색 (90 % 반사도) 흑색 (6 %...90 % 반사도)
20 mm ± 2,0 mm ± 2,5 mm
50 mm ± 3,5 mm ± 4,5 mm
100 mm ± 6,0 mm ± 7,5 mm
150 mm ± 7,5 mm ± 11,0 mm
200 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm
이 값은 다음을 위하여 유용합니다.
검출물체에 외부광선 < 10 klx
일정한 주변 조건 23 °C / 960 hPa
분당 최소 power-on 시간 10