미러 반사형 센서
OGP102
OGP-DNKG/US
미러 반사형 센서
OGP102
OGP-DNKG/US
- 매우 긴 범위
- 전달 및 금속 처리에 사용하기 위해
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 탁월한 가격 대비 성능
- 금속 하우징을 갖춘 유닛에 대한 저비용 대안
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,05...2,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 200 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67; (상응하는 커넥터와의 접속) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1161 |
기계적 데이터
무게 [g] | 14,6 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 하우징: ABS | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|