• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OGP103

미러 반사형 센서

OGP103

OGP-HNKG/US

미러 반사형 센서

OGP103

OGP-HNKG/US

  • 매우 긴 범위
  • 전달 및 금속 처리에 사용하기 위해
  • 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
  • 탁월한 가격 대비 성능
  • 금속 하우징을 갖춘 유닛에 대한 저비용 대안
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
특수성(시스템) 편광필터
동작원리 미러 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 20
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
트리플 미러 감지범위 [m] 0,05...2,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능 아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 200
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
편광필터 사용가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 67; (상응하는 커넥터와의 접속)
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 1161
기계적 데이터
무게 [g] 14,8
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 44
스레드 지정 M18 x 1
재질 하우징: ABS
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
x: 간격 [mm]
y: 초과 이득 요소