미러 반사형 센서
OGP283
OGP-HNKG/US/CUBE
미러 반사형 센서
OGP283
OGP-HNKG/US/CUBE
- 측면에 M18 스레드가 있는 견고한 직사각형 금속 하우징
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 공간 절약 디자인
- 매우 긴 범위
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 작동 및 스위칭 상태를 표시하는 선명하게 보이는 LED
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 21 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 662 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,1...4; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 160 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO 모드 | yes | ||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터 | ||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...60 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 905 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 60 | |
---|---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 | |
크기 [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 아연 주조함; PEI | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|