미러 반사형 센서
OGP501
OGP-FPKG/US100
미러 반사형 센서
OGP501
OGP-FPKG/US100
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 매우 긴 범위
- 누름 버튼을 통한 직관적인 감도 설정
- 쉽고 빠른 장착을 위한 광범위한 고정 구성품
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 624 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,03...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
공장설정 |
|
|
레인지 조정가능 | yes | |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 200 | |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 | |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 431 |
기계적 데이터
무게 [g] | 61,9 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|