• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OGP701

LASER-미러 반사형 센서

OGP701

OGPLFPKG/US100

LASER-미러 반사형 센서

OGP701

OGPLFPKG/US100

  • 소형 개체를 안정적으로 감지
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 자동차 산업의 요구 사항을 충족하기 위한 레이저 보호 클래스 1
  • 눈에 보이는 레이저 라이트 지점으로 간단하게 배열 가능
  • 탁월한 가격 대비 성능
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
레이져 보호등급 1
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
특수성(시스템) 편광필터
동작원리 미러 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 655
Typ. 수명 [h] 50000
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
트리플 미러 감지범위 [m] 0,2...2; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
공장설정
어두워질때 켜지는 모드
레인지 조정가능 yes
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] 1,5; (1 m; 2 m: 2)
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 5
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
편광필터 사용가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -10...60
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
레이져 보호등급 1
레이저 보호에 관한 참고사항
주의: 레이져광선
레이저 클래스: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF [년 (해)] 600
기계적 데이터
무게 [g] 63,2
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 72
스레드 지정 M18 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 운영자 인터페이스: PA; 씰링: EPDM; 누름버튼: TPU
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor