투과형 센서 투광기
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
투과형 센서 투광기
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
- 측면에 M18 스레드가 있는 견고한 직사각형 스테인리스 스틸 하우징
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 매우 긴 범위
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 17 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 860 |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 15 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 200 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,5 | ||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1002 |
기계적 데이터
무게 [g] | 78,35 | |
---|---|---|
하우징 | M18 나사산이 있는 직사각형 | |
크기 [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|