- 제품
- OGS702
투과형 레이저 센서 투광기
OGS702
OGSLOOKG/US100
투과형 레이저 센서 투광기
OGS702
OGSLOOKG/US100
- 소형 개체를 안정적으로 감지
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 매우 긴 범위
- 눈에 보이는 레이저 라이트 지점으로 간단하게 배열 가능
- 탁월한 가격 대비 성능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
레이져 보호등급 | 1 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 13 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
Typ. 수명 [h] | 50000 |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 60 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] | 3; (60 m) |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 150 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 1018 |
기계적 데이터
무게 [g] | 63,9 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; 씰링: EPDM | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|